Login
Komponentenreferenz

Automatisierte Kaffeezubereitung

Greifer | Komponenten | Konsumgüter | Lebensmittel und Getränke

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL

  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • DC Motor mit Encoder in Verbindung mit Zahnstangen-Schneckengetriebe
  • IO-Link on board
mehr
Aufgabe & Lösung

Im Food Tech Learning Center in Pohang, Korea, werden Greifer der Zimmer Group und Neuromeka-Roboter kombiniert, um Kaffee zuzubereiten. Das Food Tech Learning Center ist eine Einrichtung der Stadt Pohang, die durch Hightech-Ausbildung die Zukunft der Lebensmittelindustrie vorantreiben soll. Es wird auf Basis der Roboter-Kaffeemaschinentechnologie von Neuromeka und mit Beratung durch die Food Tech-Abteilung der POSTECH betrieben. Sie führen eine Ausbildung in der Programmierung von Robotern für die Lebensmitteltechnik durch, die sich an Jugendliche und ältere Menschen richtet, und unterstützen die digitale Transformation der Lebensmittelindustrie. Der Greifer GEH6040IL-03-B der Zimmer Group wurde an den Neuromeka-Roboter angebracht, der eine so wichtige Rolle spielt. Der 2-Backen-Parallelgreifer GEH6040IL-03-B der Zimmer Group kann über die IO-Link-Methode kabellos und platzsparend eingesetzt werden und verfügt über die Schutzart IP54, sodass er in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt werden kann, wo hohe Hygieneanforderungen gelten. Der Greifer GEH6040IL-03-B hat die Kaffeetasse mit exakter Kraft und im richtigen Winkel ohne zu wackeln gehalten und zuverlässig transportiert.

Highlights und Technische Daten
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • IP54
  • Mechanische Selbsthemmung
  • Positionierbar
  • Greifkraft einstellbar
  • Kraftvoll
  • IO-Link
  • Reinraumzertifiziert

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht